系统参考

带 ZiMo 的电动气动装置

系统解决方案 | 流动性 | 移动机器人

电-气单元
AEPN 系列

  • 重量轻,功能强大
  • 可选择多种压力范围
  • 综合查询
  • 检测功能
  • 独立的
了解更多

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 导轨锁定和刹车元件
  • 重量轻,功能强大
  • 可选择多种压力范围
  • 综合查询
  • 检测功能
  • 独立的
了解更多
2. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
3. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
Task & Solution

我们的 ZiMo 自动化单元可随时投入使用,具有最大的灵活性,无需任何编程知识即可无缝集成到您的生产中。ZiMo 的控制系统直观且功能多样,可帮助您有效优化生产流程。随时随地随时随地。该应用包括 Zimmer 集团的各种组件,可为从制药到电子等各行各业量身定制。

  • AEPN 电动气动装置:完全独立的系统,可为最偏远的地点提供压缩空气。它可以独立控制多个产品,满足各种工业要求。
  • GPD5000 3 爪向心机械手:适用于几乎所有环境条件,密封导轨达到 IP67 级,防腐蚀保护为标准配置 - 适用于各种用途。
  • GEP2000 2 爪平行机械手:通过 2 级洁净室认证,可确保将微粒排放降至最低,是制药和电子行业应用的理想之选。自动工件识别、保护装置和灵活定位等功能为电动机械手技术设定了新标准。

请联系我们

个人资料
消息